Staffe per piastra di montaggio | Armadi, MPA-P


Staffe per piastra di montaggio | Armadi, MPA-P
Questo kit di fissaggio per piastra di montaggio consente di posizionare la piastra di montaggio, da acquistare separatamente, alla profondità desiderata all'interno della cassa per la massima flessibilità.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per fissare le piastre di montaggio nella loro posizione più arretrata nella parte posteriore dell’armadio, incluse staffe di regolazione per la regolazione della profondità a passi di 25 mm. Le staffe sono necessarie quando è richiesta una piastra di montaggio aggiuntiva o quando l’armadio viene ordinato senza piastra di montaggio (PE).
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 staffe superiori, 2 staffe scorrevoli inferiori e 2 staffe di regolazione con accessori di montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.