Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Armadio in lamiera d'acciaio per computer industriale, MCM

Questo armadio in lamiera di acciaio, MCM, è pre-configurato con accessori integrati per facilitare il montaggio di computer e periferiche industriali. Può essere ordinato con un codice componente unico, che prevede la consegna di tutti gli accessori importanti, semplificando le attività di approvvigionamento.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

CE UKCA

EAC

GOST

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore porta 0.08in
Spessore porta 2mm
Colore Grigio chiaro
Materiale Lamiera d'acciaio
Finitura Verniciato a polvere
Codice colore RAL 7035
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Vantaggi
Risorse Accessori
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.