Inserti per maniglia a leva, LHC


Inserti per maniglia a leva, LHC
Gli inserti e i cilindri possono essere montati in modo indipendente nella maniglia a leva, offrendo la possibilità di creare molte combinazioni, ottimizzando il numero di maniglie da tenere in magazzino.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Serrature con profilo a semicilindro. Da utilizzare con le maniglie di sollevamento LHC.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Larghezza | 0.91in |
Altezza | 1.46in |
Larghezza | 23mm |
Altezza | 37mm |
Profondità | 41mm |
Colore | Grigio nero |
Finitura | Liscio opaco |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.