Ripiano di fissaggio anteriore da 19 pollici, MTR
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Ripiano di fissaggio anteriore da 19 pollici, MTR
Questo ripiano per profili da 19" può essere regolato in altezza e fornisce ulteriori possibilità di montaggio. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Per montaggio frontale. Il ripiano può essere regolato in avanti o indietro. Aperture di ventilazione.
 - Ulteriori informazioni: Può essere costruito su telai girevoli.
 - Materiale: Acciaio da 1.8 mm.
 - Finitura: RAL 7035.
 - Quantità nell'imballaggio: 1 kit completo con materiale di montaggio.
 - Max. loading: 150N
 
Specifiche
| Spessore | 0.07in | 
| Spessore | 1.8mm | 
| Colore | Grigio chiaro | 
| Codice colore | RAL 7035 | 
| Materiale | Acciaio | 
| Fine | Zincato | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.