Staffe di fissaggio piastra di montaggio a filo, MPEF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffe di fissaggio piastra di montaggio a filo, MPEF
Questa staffa di rinforzo per l'installazione nella posizione più arretrata rende la piastra di montaggio più rigida, riducendone eventuali vibrazioni e consentendole di sostenere un peso maggiore.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per un aggiuntivo fissaggio della piastra di montaggio equipaggiata con componentistica pesante nella posizione più arretrata. Montata direttamente sulla struttura dell’armadio conferisce maggiore stabilità. Facile montaggio senza foratura di componenti. Può essere fissata dalla parte frontale anche successivamente al posizionamento della piastra di montaggio. É consigliato l’utilizzo unitamente al profilo MPR.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 10 pezzi con accessori di montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.