Feltro filtrante ventola, IP54, fil
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Feltro filtrante ventola, IP54, fil
Sistema filtrante pronto all'uso, per sostituire i filtri usati nei ventilatori con filtro e nei filtri di scarico, per garantire il mantenimento della capacità di raffreddamento e del grado di protezione dell'armadio.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Filtri per l'espulsione dell'aria dall'armadio elettrico. Disponibili in quattro taglie e realizzate come parte esterna del gruppo ventilante, permettono l'espulsione dell'aria calda dall'armadio elettrico mantenendone inalterato il grado di protezione IP.
- Range di temperatura : -30 °C to +75 °C
- Si consiglia di sostituire il filtro una volta all'anno o prima a seconda del tipo di ambiente
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.