Ventole con filtro EMC, EFE
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ventole con filtro EMC, EFE
Questa ventola con filtro per montaggio verticale EMC, EFE, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati e, grazie all'affidabile motore della ventola, viene garantita una ventilazione costante. Le prestazioni EMC degli armadi specifici EMC sono garantite grazie a questa ventola con filtro.
Standard industriali
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Ventilatori filtro EMC. Schermatura EMC speciale con maglie in acciaio inox che garantiscono un ottimo contatto con la superficie dell'armadio ed una lunga durata.
- Approvazioni: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiale: Plastica, UL 94-V0. Schermatura EMC: maglie di contatto in acciao inox.
- Quantità nell'imballaggio: 1 Ventilatore con filtro e sagoma/sezione di montaggio.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specifiche
| Efficienza del filtro | 90% |
| Grado di protezione | IP54 |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Plastica |
| Fine | Testurizzato |
Certificato dell'ente approvante
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.