Kit di estensione in profondità, UDE


Kit di estensione in profondità, UDE
Il telaio di estensione consente il montaggio di quei componenti che non rientrano nella profondità standard della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Aumenta la profondità standard (320 mm) della cassa fino a 640mm. Quando si impiega questo accessorio non si può usare la tettoia antipioggia.
- Finitura: RAL 7035
- Fornitura: 2 pannelli laterali, uno superiore e una piastra di fondo, 2 pannelli posteriori apribili e accessori di montaggio.
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Specifiche
Colore | Grigio chiaro |
Materiale | Poliestere |
Codice colore | RAL 7035 |
Finitura | Uniforma |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.