Adattatore crossboard sottile, WOCB
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Adattatore crossboard sottile, WOCB
Adattatore CrossBoard con portafusibili da 16 A. Facilita il montaggio dei relè di misurazione e di montaggio.
Standard industriali
UL
IEC
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore a 3 poli, da 16 A. Una guida di montaggio fissa, con portafusibili 10 × 38 / Classe CC. Con cavi da 2.5 mm².
 - Tensione nominale: 690 V.
 - Corrente nominale: 16 A.
 - Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 2.6 W.
 - Dimensioni: 22.5 × 160 × 85 mm.
 - Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
 - Approvazioni: IEC, UL.
 
Specifiche
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.