Piastre di copertura, BDP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre di copertura, BDP
La piastra di copertura copre l'apertura superiore della base o del pulpito delle consolle, proteggendo le apparecchiature elettriche dall'ambiente e il personale da eventuali lesioni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Utilizzate per coprire la parte superiore della base o del piano di appoggio nel pulpito MPC.
- Materiale: Piastra in acciaio da 2mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori per il montaggio.
Specifiche
| Spessore | 0.08in |
| Spessore | 2mm |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.