Porte singole e multiple in alluminio, versione compatta a parete singola, EKOM-SW
Porte singole e multiple in alluminio, versione compatta a parete singola, EKOM-SW
La gamma EKOM-SW di armadi compatti in alluminio, a parete singola con grado di protezione IP 66 per uso esterno, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I componenti interni dell'armadio sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e dai tentativi di effrazione grazie alla struttura antivandalo e all'elevata efficienza della gestione termica. Tutti questi fattori contribuiscono a eliminare i rischi legati al guasto dei componenti e ai conseguenti tempi d’inattività.
Standard industriali
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IP
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Corpo: Corpo del contenitore in un solo pezzo. Profili di profondità integrati con fori permettono la regolazione in profondità della piastra di montaggio. Il telaio della porta nelle versioni multiple, è suddivisa in singoli moduli per mezzo di divisori verticali.
- Tetto parapioggia: Tetto spiovente con grondaia integrata e canali di ventilazione nel perimetro.
- Messa a terra: Tutti i pannelli sono messi a terra attraverso i loro fissaggi e sono dotati di un terminale di messa a terra separato.
- Approvazioni: GOST. Resistenza a condizioni climatiche, chimiche e sostanze attive secondo EN61969-3 "Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Contenitori da esterno".
- Piastre inferiori: Fornito come accessorio.
- Pannello posteriore: Fissato dall'interno. Le dotazioni standard per la porta posteriore di montaggio.
- Protezione: Conforme IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10, quando è montata la piastra inferiore.
- Materiale: Aluminum AlMg3. Telaio: 2 mm. Porta: 2 mm. Pannello posteriore: 2 mm. Tetto parapioggia: 2 mm.
- Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Maniglia di sollevamento standard con blocco di sicurezza.
- Finitura: Verniciatura a polvere 100% poliestere RAL 7035.
- Porta: Montaggio superficiale con cerniere a scomparsa che consente l'apertura a destra o a sinistra. Porta con telaio forato passo 25 mm e terminali di messa a terra. Nella versione a porte multliple, le porte sono bloccabili individualmente.
- Fornitura: Telaio con porta dotata di maniglia girevole, pannello posteriore, tetto parapioggia. Fornitura comprende anche i bulloni di messa a terra. Consegnato su un pallet con larghezza identica alla struttura per permetterne l'assemblaggio senza rimuoverlo. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile. Piastra di montaggio e piastre di fondo non sono incluse nella fornitura standard.
Specifiche
| Spessore (T) | 0.08in |
| Spessore (T) | 2mm |
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Grigio chiaro |
| Finitura | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.