Adattatore per barra di alimentazione da 45A con cavi, WO60


Adattatore per barra di alimentazione da 45A con cavi, WO60
Adattatore per barra di alimentazione da 45 A. Con due guide di montaggio regolabili. La sezione superiore è rimovibile ed è dotata di cavi pre-inseriti.
Standard industriali
UL
CSA
GL
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 45 A. Con due guide di montaggio regolabili. Con sezione superiore rimovibile e cavi (10 mm²).
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 45 A.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 3.5 W.
- Poli: 3 poli.
- Dimensioni: 54 × 200 × 75 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: CSA, UL, GL.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.