Treccia rotonda isolata RRCBI in bobina, rame liscio
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Treccia rotonda isolata RRCBI in bobina, rame liscio
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caratteristiche
- Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra
 - Materiale non magnetico
 
Specifiche
| Spessore isolamento | 0.04" | 
| Spessore isolamento | 1 mm | 
| Tensione di isolamento | 450V | 
| Grado di infiammabilità | UL® 94V-0 | 
| Temperatura | 158 °F Max | 
| Temperatura | 70 °C Max | 
Opuscolo
Certificazioni
        NF EN 61439-1 :2012 
      
      
              
          English,French
        
      
          
      RTCBI, RRCBI, FTCBI
    
      - Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.