Morsetto per barra di distribuzione in acciaio scanalato BC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsetto per barra di distribuzione in acciaio scanalato BC
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Connette due barre in rame tra di loro oppure nVent ERIFLEX Flexibar a una barra in rame
- Due piastre scanalate complete di viti
- Permette un contatto elettrico eccellente
- Installazione facile e veloce
- Ideale per modifiche in loco
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Capacità di serraggio | 0.79" |
| Capacità di serraggio | 20mm |
| Finitura | Elettrogalvanizzato |
| Materiale | Acciaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.