Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERIFLEX Power Meters and Software Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Software e misuratori di potenza nVent ERIFLEX

L'analizzatore di rete nVent ERIFLEX è uno strumento compatto e all'avanguardia che consente di misurare e registrare i parametri elettrici con estrema precisione. Risulta particolarmente adatto per l'analisi e il controllo del consumo energetico.

Veloce e facile da connettere, è il prodotto perfetto per aggiornare i quadri elettrici esistenti o condurre una diagnosi energetica. L'analizzatore è lo strumento perfetto per stabilire i punti di misurazione all'interno di una struttura.

Per la comunicazione sono disponibili una porta seriale RS485 basata sul protocollo MODBUS RTU (versione PM RS485) e una porta Ethernet basata sul protocollo TCP MODBUS (versione PM Ethernet).

Il dispositivo può essere gestito da remoto con il software gratuito EriflexNET. I modelli Ethernet integrano un'interfaccia Web che consente di accedere al dispositivo, gestirlo e controllarlo da qualsiasi PC connesso alla rete, in modo comodo e intuitivo. Per scaricare il software EriflexNET, è sufficiente accedere alla scheda delle risorse indicata di seguito.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
  • CE
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Foratura di montaggio 3.58x3.58"
Frequenza 45 - 65 Hz
Foratura di montaggio 91x91mm
Gamma di misurazione della corrente 500 A; 4000 A; 20000 A
Tensione di ingresso 600 VAC
Conforme a. 2014/30/EU;2014/35/EU;EN 61010-1;EN 61010-2-030
Precisione della frequenza ±0,1% della lettura ±1 cifra nell'intervallo 45-65 Hz
Precisione della tensione ±0,2% della lettura entro il 10% dell'intervallo FS-FS
Precisione della misurazione della corrente ±0,4% della lettura entro il 5% dell'intervallo FS-FS
Temperatura di esercizio -13 to 131 °F
Temperatura di conservazione -13 to 167 °F
Temperatura di esercizio -25 to 55 °C
Temperatura di conservazione -25 to 75 °C
Umidità 80 % Max
Installazione Al chiuso
Classificazione IP IP54;IP20
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
PMETHERNET PMRS485
Minimum voltage for FFT calculation 20/35 VAC (direct connection; multiplied by PT ratio when using PT)
Starting current (Ist) 3A for FSA 500A
25A for FSA 4000A
120A for FSA 20000A
Current Inputs Rogowski coil inputs
(3 coils, ordered separately)
Wiring Modes Compatible with both single-phase and three-phase systems
Active power/energy accuracy Class 0.5 per IEC/EN 61557-12
Reactive power/energy accuracy Class 2 per IEC/EN 61557-12
Digital Outputs Type: 2 x NPN, Passive Optoisolated
Max Values: 27 VDC - 27 mA
Digital Inputs Type: Optoisolated
Voltage Range: 80 - 265 VAC-DC
Terminal wire diameters Measuring Terminals: 2.5 mm2 / 14 AWG
I/O, AUX, RS485 terminals: 1.5 mm2 / 16 AWG

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare