Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Utensili nVent ILSCO TaskMaster® - pinza a crimpare da 12 tonnellate
nVent ILSCO TaskMaster - Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) è uno strumento a crimpare con impugnatura a pistola da 12 tonnellate (130 kN) che può essere utilizzato con la linea di connettori di messa a terra a compressione nVent ERICO. C- ed E-crimp sono compatibili con questo strumento in aggiunta agli stampi nVent ILSCO.
Con lo strumento Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) è molto facile creare collegamenti sicuri che possono essere realizzati in pochi minuti, grazie alle sue potenti funzioni come la rotazione della testa dello strumento a 360 gradi, la pompa a doppia velocità e un grilletto a velocità variabile. Per renderlo ancora più facile da usare, è dotato anche di un dispositivo di rilascio manuale per mancini e destrimani, luce di lavoro a LED e indicatore di carica della batteria.
Lo strumento Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) è alimentato da un sistema senza filo con piattaforma a batteria da 18 volt che offre una combinazione di alimentazione di livello professionale, peso leggero e prestazioni elevate per l'uso quotidiano.
Caratteristiche
- Compatibile con gli U-Die nVent ILSCO per la crimpatura di connettori a crimpare a compressione nVent ERICO - C-crimp, E-crimp
- Lo strumento è intercambiabile con gli stampi di altri produttori
- Lo strumento Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) è progettato per essere versatile per svariate applicazioni presso il sito di lavoro e diverse configurazioni dei conduttori
- Crimpatura rapida e semplice grazie al design ergonomico e alle pratiche funzioni di utilizzo
- Custodia inclusa, batterie e caricabatterie venduti separatamente
- Conformità per alimentazione e messa a terra: testato in combinazione con stampi e connettori in conformità agli standard UL 467 e UL 486A/B
Specifiche
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.