Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH41634.eps image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti piani trifase

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Tensione di isolamento 1000;1500
Rigidità dielettrica, UL 1500;1500
Rigidità dielettrica, IEC 61439.1 3500 VCA a 1 min
Finitura Elettrozincato
Classificazione assenza di alogeni IEC® 60754-1
Classificazione bassa emissione di fumi ISO 5659-2
Classificazione dell'infiammabilità UL® 94V-0
Temperatura di funzionamento -40 to 130 °C
Temperatura di funzionamento -40 to 266 °F
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Installazione standard AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

Schemi

Immagini applicazione Risorse
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (IT)

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare