Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Supporti preassemblati FleXbus ERIFLEX nVent

I supporti preassemblati nVent ERIFLEX FleXbus sono una soluzione versatile e intuitiva progettata per completare le installazioni FleXbus. Questo sistema innovativo è composto da un supporto preassemblato e da un profilo in alluminio, per adattarsi a diverse configurazioni di conduttori. Che si tratti di configurazioni in piano o di costa, affiancate o in alto, questo sistema di supporto può essere montato direttamente su passerelle portacavi o su pareti e soffitti.

I supporti presassemblati FleXbus sono forniti pre-montati, a garanzia di un notevole risparmio di tempo durante l'installazione. Scegliendo questi supporti pronti all'uso il tempo totale di installazione di un collegamento FleXbus può ridursi di circa il 20%.

Questa versione di supporti FleXbus è dotata di un singolo codice articolo, con guide pretagliate alla dimensione giusta e tutti i componenti (inserti, barre filettate, bulloni e moduli in plastica) già montati sulla guida in alluminio. Non è necessario assemblaggio. È sufficiente montare il supporto su una passerella portacavi o direttamente sulla parete o sul soffitto. Per l'instradamento standard dei conduttori FleXbus, l'uso di queste staffe preassemblate riduce significativamente i tempi di installazione, rendendo il processo di configurazione più semplice ed efficiente.

Progettati per garantire affidabilità e sicurezza, i supporti preassemblati nVent ERIFLEX FleXbus sono stati testati per i cortocircuiti e forniscono una forte resistenza meccanica alle forze elettromagnetiche. Supportano diverse configurazioni del neutro come 3P o 3P+N e consentono un facile instradamento in caso di inversione di fase o rotazione del neutro.

Per saperne di più Meno informazioni
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Pre-assembled Supports
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • cUR, QEUY8.E125470, FleXbus Pre-assembled
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Tensione di isolamento 1000;1500
Rigidità dielettrica, IEC 61439,1 3500 V CA a 1 min
Fine Elettrogalvanizzato
Classificazione senza alogeni IEC® 60754-1
Bassa emissione di fumo ISO 5659-2
Grado di infiammabilità UL® 94V-0
Temperatura di esercizio -40 to 130 °C
Temperatura di esercizio -40 to 266 °F
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare