Prodotti | 56 risultati (118 items)

Filtro di riduzione sovratensioni serie N, trifase
Filtro di riduzione sovratensioni serie N, trifase.

DT2 classe II, modalità 1+0 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN, 100kA
I dispositivi di protezione contro sovratensioni su guida DIN serie DT2 offrono una protezione affidabile ed efficiente contro le tensioni transitorie in ambienti classificati come Classe II dall’IEC e di Tipo 1CA dall’UL.

EDT2 classe II, modalità 1+0 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN, 100kA
I dispositivi di protezione contro sovratensioni selettivi serie EDT2, modalità 1+0, 100 kA offrono una protezione affidabile contro le tensioni transitorie in ambienti classificati come Classe II dall’IEC e di Tipo 1CA dall’UL.

PVT2 Protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche Classe II
Adatto per l’uso sull’ingresso CC di inverter a stringa distribuiti in impianti solari.

DT1 classe I+II 12.5 kA, modalità 1+1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN
DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.

Protettore per linea abbonati, a fase singola
Protezione a fase singola con protettori principali o una combinazione di protettori principali/secondari.

Scaricatore Spark Gap, tipo 1
Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.

Protettore contro le sovratensioni LAN
Il dispositivo di protezione contro la sovratensione fornisce la protezione alle reti d’aria locali (LAN) da sovratensioni e scariche elettrostatiche.

Tester MOV/GDT/SAD
Misurazione per varistori in ossido di metallo, tubi di scarico del gas e diodi a valanga.

Scaricatore Spark Gap, tipo 2
Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.

DT2 classe II, modalità 1+1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN
DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 1+1 Mode.

EDT2 classe II, modalità 1+1 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN
Include la tecnologia TD nVent ERICO per assicurare affidabilità in condizioni di tensione avverse.