Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, trifase
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, trifase
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Protezione ad alte prestazioni con tecnologie dello spinterometro e TD integrate
- Valore nominale della sovratensione elevato ideale per le applicazioni critiche esposte di ingresso al servizio
- Riduce le tensioni passanti e la velocità di salita della tensione (dv/dt) fornendo una protezione ottimale per le apparecchiature elettroniche
- Affidabilità estrema e design semplificato con connessione diretta dall’ingresso all’uscita
- Indicazione completa dello stato del pannello anteriore e LED di diagnostica interna
Specifiche
| Capacità AS1768 | |||||
| Codice articolo | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Tensione continua massima di esercizio | 310 VCA | ||||
| Sovracorrente massima, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Sovracorrente massima, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Livello di protezione tensione (L-N) | 200 V a 3 kA 8/20 μs 250 V a 20 kA 8/20 μs | 300 V a 3 kA 8/20 μs 380 V a 20 kA 8/20 μs | 300 V a 3 kA 8/20 μs 500 V a 20 kA 8/20 μs | 320 V a 3 kA 8/20 μs 550 V a 20 kA 8/20 μs | 320 V a 3 kA 8/20 μs 550 V a 20 kA 8/20 μs |
| Capacità IEC 61643-11 | |||||
| Codice articolo | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Tensione continua massima di esercizio (Uc) | 255 V CA | ||||
| Sovratensione temporanea, L-N | 442 V CA 2 ore | ||||
| Sovratensione temporanea, N-PE | 1200 V CA 200 ms | ||||
| Corrente impulsiva (Iimp) | 10 kA 10/350 μs | ||||
| Livello di protezione tensione (su), L-N @ Iimp | 450 V | 500 V | 550 V | ||
| Corrente di scarica nominale (In) | 20 kA 8/20 μs | ||||
| Livello di protezione tensione (su), L-N @ In | 450 V | 500 V | 650 V | ||
| Calo di tensione | 0.1 % Max | ||||
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.