Punta per trapano per guida cava SB/SBL
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Punta per trapano per guida cava SB/SBL
Dettagli
Risorse
Video
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Progettato per applicazioni di foratura ad alta velocità
- Sopporta circa 40 utilizzi
- Può essere rimesso a terra per usi ulteriori
- Sviluppato specificamente per acciaio per rotaie
- Codolo da 3/4" (19 mm) Weldon
- Consente tempi di foratura più brevi
- La durabilità elevata fornisce una durata di vita estesa
Specifiche
| Materiale | Acciaio ad alta velocità |
| Fine | Rivestimento TIALN |
Opuscolo

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.