Smerigliatrice per rotaie portatile, a due cicli alimentata a gas
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Smerigliatrice per rotaie portatile, a due cicli alimentata a gas
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Motore a due tempi da 39 cm<sup>3</sup>
- L'impugnatura della testa motrice incorpora la piastra di base per proteggere il motore dai danni
- Design leggero
- L'impugnatura antivibrazione riduce la fatica dell'operatore e aiuta a fornire un equilibrio corretto quando si utilizza la mola
- L'albero più robusto aumenta la durabilità del funzionamento
- La stabilità aumentata della mola, riduce vibrazione e usura durante il funzionamento
- Una sola apparecchiatura per la molatura di fungo e gambo
- Velocità massima della ruota 6.000 giri/min
- La protezione regolabile della mola ruota di 360 gradi per consentire il funzionamento in aree ristrette
Specifiche
Opuscolo

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.