Kit di collegamento da laminato a terza guida
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Kit di collegamento da laminato a terza guida
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Il kit include collegamenti in laminato di rame 2000 kcmil, componente per l’inserimento dello stampo nVent ERICO Cadweld, materiale di imbottitura e due unità di materiale di saldatura per connessione di collegamento
 - Consente l’espansione e la contrazione termiche della rotaia a contatto mantenendo al contempo il flusso di corrente
 - Collegato alla rotaia inferiore invertita con nVent ERICO Cadweld, forma una connessione permanente a bassa resistenza
 - Struttura in laminato per la massima flessibilità
 - Laminati uniti tramite stagnatura alle estremità per eliminare la corrosione
 
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.