Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH35726.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Morsetto per asta di messa a terra, da asta a nastro, tipo A.

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Diametro picchetto di terra, reale Dimensioni nastro
25 x 3 mm 30 x 2 mm 30 x 6 mm 40 x 4 mm 50 x 3 mm
14,2 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
15,8 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
17,3 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
19,1 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
25,4 mm RTC2051 RTC2051 - - RTC2051

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare