Tester ESE, serie I.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tester ESE, serie I.
Il Tester ESE (Early Streamer Emission) serie I di nVent ERICO è progettato per testare rapidamente l'integrità di tutti i terminali ESE nVent ERICO System 1000, modelli SIXXi. I risultati dei test con codice a colori facilmente identificabili vengono visualizzati all'interno del tester autonomo che funziona con una batteria standard da 9 volt. In caso di guasto della batteria, viene visualizzato un segnale intermittente che indica un cambio della batteria necessario, evitando tempi di inattività e costose interruzioni. Se abbinato all'Asta telescopica del tester ESE di nVent ERICO, è possibile raggiungere il terminale aereo ESE fino a 10 m di altezza.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Leggero e portatile
- L'unità di test portatile misura rapidamente il circuito del terminale aereo ESE con impulsi
- Cavi del conduttore con codice colore per il collegamento al terminale aereo ESE
- Contiene due clip a coccodrillo per un fissaggio sicuro al terminale aereo ESE
- Notifiche LED lampeggianti con codice colore per indicare i risultati dei test del terminale aereo ESE
- Lo schermo LED indica lo stato della batteria e i promemoria di sostituzione dei fornitori
- Tempo di risposta di circa sei secondi per una misurazione stabilizzata
- Estremamente facile da utilizzare: connettere, premere, tenere, leggere
- Include una custodia rigida per ulteriore protezione
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.