Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH37359.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Da cavo a cavo a cavo, guida

Le applicazioni nVent ERICO Cadweld per proprietà ferroviarie utilizzano leghe di materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Plus F80 e nVent ERICO Cadweld. F80 Le connessioni a saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente che non si allenta né si corrode, permettendo la connessione di materiali diversi. Le connessioni sono progettate per durare quanto il conduttore e/o l’installazione. La connessione nVent ERICO Cadweld ha una capacità portante pari o superiore a quella del conduttore ed è in grado di resistere a ripetuti guasti di corrente, senza guastarsi durante l’uso. Una volta applicata, gli addetti all’installazione possono chiaramente verificarne la qualità ispezionandola visivamente.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
XXXX-XX-XX-XX-L-M-W
XXXX Chiave prezzi
XX Famiglia stampi
XX Codice del conduttore 1
XX Codice del conduttore 2 e 3
L* Crogiolo diviso La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
M* Solo stampo
W* Piastre d’usura Riducono l’abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi
* Vuoto se nessuno

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare