Staffa oscillante universale
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffa oscillante universale
Il rinforzo universale antisismico per tubazioni nVent CADDY è una soluzione antisismica innovativa e versatile per tubazioni sospese. Grazie all'esclusivo schema di fori asolati per una facile installazione, gli installatori possono eliminare il rischio e gli inconvenienti dovuti all'uso di componenti hardware, rendendola la soluzione ideale per garantire sicurezza e conformità sul lavoro.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Utilizzato per rinforzi laterali e longitudinali
- La testa del bullone a serraggio controllato semplifica l'installazione e l'ispezione
- Compatibile con tubi di rinforzo da 1-2" per ridurre l'inventario
- Compatibile con strut di tipo A con spessore di circa 2,6 mm o superiore
- Conforme ai requisiti NFPA®-13 e CEN/TS 1755:2021 per rinforzi antisismici
- Testato secondo specifiche FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Specifiche
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Materiale | Acciaio |
| Carichi UL | ||||
| Pezzo numero | Laterale | Longitudinale | ||
| Tubazione schedula 10/schedula 40 | Tubazione KS D 3507/ KS D 3562 | Tubazione schedula 10/schedula 40 | Tubazione KS D 3507/ KS D 3562 | |
| CSBSTU0250 | 8896 N | 8896 N | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0300 | 7117 N | N/A | 3114 N | N/A |
| CSBSTU0400 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0500 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0600 | 4893 N | N/A | 4893 N | N/A |
| CSBSTU0800 | 8896 N | 8896 N | 6094 N | 6094 N |
| CSBSTU1000 | 8895 N | 8896 N | 8385 N | 8385 N |
| Carichi secondo FM | ||||||||
| Pezzo numero | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||||||
| Laterale | Longitudinale | |||||||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| Approvati FM a parete leggera, tubi di servizio schedula 10 e schedula 40 | ||||||||
| CSB0100xx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
| CSB0125xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
| CSB0150xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N |
| CSB0200xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N |
| CSB0250xx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0300xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0400xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0500xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0600xx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N |
| Muro da 4,8 mm e tubi di servizio schedula 40 | ||||||||
| CSB0800xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
| CSB1000xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.