Rinforzo laterale Quick Grip Jr.


Rinforzo laterale Quick Grip Jr.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione
- Funziona con tubi di rinforzo da 25 mm e 32 mm, riducendo il magazzino
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Carichi UL (elencati per restrizioni) | |||
Pezzo numero | Schedula tubo di servizio | Laterale | |
25 mm Tubazione di rinforzo | 32 mm Tubazione di rinforzo | ||
CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2400 N |
Carichi secondo FM | |||||
Pezzo numero | Schedula tubo di servizio | Laterale | |||
Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Parete leggera) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Parete leggera) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Parete leggera) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Parete leggera) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.