Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Office and Building Networking

Office and Building Networking
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Altezza
      Applica
    • Grado di protezione
    • Tipo
    • Tensione CA
        Applica
      • Colore
      • Profondità
          Applica
        • Tipo di maniglia
        • Funziona con
        • Altezza cremagliera
            Applica
          • Materiale
          • Fine
          • Altezza
              Applica
            • Lunghezza
                Applica
              • Montaggio
              • Quantità imballaggio
              • Codice colore
              • Schermatura EMC
              • Larghezza rack
              • Prese commutate
              • Larghezza
                  Applica
                • Larghezza
                    Applica
                  • Corrente nominale
                  • Dimensione filettatura
                  • Diametro
                      Applica
                    • Profondità
                        Applica
                      • Finitura anteriore
                      • Carico statico
                          Applica
                        • Finitura posteriore
                        • Bordi trattati
                        • Tensione nominale
                        • Unità rack
                        • Tipo di misurazione
                        Filter0

                        Sottocategorie

                        Networking Racks and Cabinets

                        Networking Racks and Cabinets

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Prodotti | 149 risultati (739 items)

                        EA9103.jpg image

                        Sensore di temperatura e umidità singolo

                        Sensore singolo per sonda di temperatura e umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensore di temperatura e umidità singolo
                        bs socket strip

                        Striscia di connettori femmina, BS

                        Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Multipresa, BS, 7 connettori femmina, 19"
                        Multipresa, BS, 10 connettori femmina
                        Multipresa, BS, 6 connettori femmina, 19", con interruttore
                        EA9109.png image

                        Sensore interruttore portiera

                        Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensore interruttore portiera
                        Sensore flusso aria

                        Sensore flusso aria

                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensore flusso aria
                        iec socket strip c13

                        Striscia di connettori femmina, IEC C13

                        Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento a estremità aperta, 8x IEC C13, 19"
                        Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento a estremità aperta, 12x IEC C13, 19"
                        Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento aperto, 16x IEC C13
                        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite

                        Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno di contenitori, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 200 mm
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 450 mm, 19"
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 975 mm
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1680 mm, 38 U
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1900 mm, 43 U
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 2000 mm, 47 U
                        Sensori segnalatore luminoso di allarme

                        Sensori segnalatore luminoso di allarme

                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensori segnalatore luminoso di allarme
                        pdu multimeter

                        Multipresa, IEC C13, misurata

                        PDU con misuratore di potenza locale.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Multipresa, IEC C13, misurata
                        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello

                        Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno del gruppo di comando, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 440 mm, 19"
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 980 mm
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1680 mm, 38 U
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1900 mm, 43 U
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1980 mm, 47 U
                        iec socket strip

                        Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®

                        Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 12 connettori femmina, 19", bianco
                        Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 12 connettori femmina, 19", nero
                        Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 12 connettori femmina, 19", rosso
                        Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 6 connettori femmina, 19", bianco, con protezione da sovracorrente
                        Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 6 connettori femmina, 19", nero, con protezione da sovracorrente
                        Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 6 connettori femmina, 19", rosso, con protezione da sovracorrente
                        iec socket strip c19 8/12 sockets

                        Striscia di connettori femmina, IEC C19

                        Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Multipresa, IEC C19, 16 A, connettore maschio IEC 60309, 8x IEC C19, 19"
                        Multipresa, IEC C19, 32 A, connettore maschio IEC 60309, 12x IEC C19, fusibile 2x16 A
                        Multipresa, IEC C19, 16 A, connettore maschio IEC 60309, 12x IEC C19
                        safety switch

                        Interruttore di sicurezza dei moduli di distribuzione dell'alimentazione

                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Moduli di distribuzione dell'alimentazione a norma DIN 43880, interruttore di sicurezza FI, 16 A, 30 ma