Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello
Strisce di rame generalmente alloggiate all'interno di gruppi di comando, schede a pannello e contenitori per vie di distribuzione per la messa a terra. Sono inoltre utilizzati per collegare apparecchiature ad alta tensione ai quadri elettrici e apparecchiature a bassa tensione nei banchi batterie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Avvitare i cavi di messa a terra con linguette ad anello
- Punti di fissaggio filettati M5 a intervalli di 20 mm
- Complessivo isolato dal telaio
- Capacità di corrente massima 200 A.
- Collegamento 35 mm² con morsetto (accessorio 21120-209)
Specifiche
| Tipo di prodotto | Kit di messa a terra |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.