nVent ERICO Cadweld One Shot, da cavo a picchetto di terra, Tradizionale, NT (ONE SHOT), 3/4" dia, 10 mm² Connessione, solido
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent ERICO Cadweld One Shot, da cavo a picchetto di terra, Tradizionale, NT (ONE SHOT), 3/4" dia, 10 mm² Connessione, solido
Catalogo#: NT1181G
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Stampo ceramico monouso che elimina la necessità di uno stampo in grafite e di una maniglia di bloccaggio/telaio
- Produce una connessione permanente non soggetta ad allentarsi o a corrodersi
- È idoneo per picchetti di terra in acciaio ramato standard e filettati, completamente zincati galvanizzati e in acciaio inossidabile
- Conforme a NEC®
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale tecnico
Opuscolo
Scheda di dati di sicurezza
Certificazioni
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017




- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.