Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH39082.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fine Elettrogalvanizzato
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Carichi secondo FM
Pezzo numero Braccio di Rinforzo Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Profilo strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Profilo strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare