Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Supporti basati su profili strut nVent CADDY Pyramid ST

Supporti basati su profili strut nVent CADDY Pyramid ST
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter1

Filtro applicato: 1

Sottocategorie

Supporti fissi con profili strut nVent CADDY Pyramid ST

Supporti fissi con profili strut nVent CADDY Pyramid ST

Dettagli
Supporto con profilo strut regolabile in altezza nVent CADDY Pyramid ST

Supporto con profilo strut regolabile in altezza nVent CADDY Pyramid ST

Dettagli
Supporto doppio nVent CADDY Pyramid ST

Supporto doppio nVent CADDY Pyramid ST

Dettagli

Prodotti | 3 risultati (10 items)

PH35613.jpg image

Supporto molla a gas fissa nVent CADDY Pyramid ST

Forniscono una piattaforma di montaggio ad altezza fissa pari a 122 mm o 164 mm dalla superficie del tetto, con 152 mm, 254 mm o 406 mm di lunghezza utile della base in profilo strut.
PH35615.jpg image

Supporto regolabile per montante a piramide ST nVent CADDY

Consente cambiamenti di altezza fino a 457 mm dalla superficie del tetto con 254 mm o 406 mm di lunghezza utile del profilo strut.
PH35624.jpg image

Gruppo ponte a piramide ST nVent CADDY

Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa da 142 mm dalla superficie del tetto con lunghezza utile dello strut compresa tra 610 mm e 1524 mm.