Clip di sicurezza universale, a taglio
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Clip di sicurezza universale, a taglio
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Caratteristiche
- Il design asolato è ideale per essere collegato alle barre filettate esistenti sulle strutture di supporto
 - Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
 
Specifiche
| Fine | Elettrogalvanizzato | 
| Materiale | Acciaio | 
| Carichi UL | ||
| Pezzo numero | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico | 
| CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N | 
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N | 
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N | 
| CSB18CBL | 3434 N | |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Volantino
Certificazioni
        UL VGMI.EX26895
      
      
              
          English
        
      
          
      UL 203A
    
      
        UL VGMI.EX26895
      
      
      
          
      UL 203A
    
      
        cUL VGMI7.EX26895
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        cUL VGMI7.EX26895
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      - Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.