Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH34013.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Braccio oscillante laterale a presa rapida

Il Rinforzo laterale Quick Grip, che fa parte della linea di prodotti nVent CADDY di rinforzi antisismici per impianti antincendio a sprinkler sviluppata da Pentair, è studiato per semplificare le operazioni di installazione dei rinforzi per tubazioni in caso di eventi sismici o altri eventi catastrofici. Ha un design innovativo per il collegamento rapido del braccio di rinforzo alla tubazione, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

Per saperne di più Meno informazioni
  • OSHPD
  • UL
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Rigid Seismic
  • cUL
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fine Elettrogalvanizzato
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Carichi UL
Pezzo numero Laterale
Tubazione schedula 10/schedula 40 Bull Moose Eddy tubo di servizio Wheatland Mega-Flow tubo di servizio Youngstown Fire-Flo tubo di servizio
CSBQG0250 6672 N 6672 N 6672 N 6672 N
CSBQG0300 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSBQG0400 6672 N 6672 N 6672 N 6672 N
CSBQG0500 N/A N/A N/A N/A
CSBQG0600 6227 N N/A 6227 N N/A
CSBQG0800 6227 N N/A N/A N/A
Carichi secondo FM
Pezzo numero Schedula tubo di servizio Laterale
Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG EN10255 L (Parete leggera) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Parete leggera) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Parete leggera) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Parete leggera) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4,8 mm (spessore del muro) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare