Braccio a sbalzo con canale E4
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Braccio a sbalzo con canale E4
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caratteristiche
- Perforato, laminato a freddo
 - Piastra di ancoraggio asolata
 
Specifiche
| Fine | Elettrogalvanizzato | 
| Materiale | Acciaio | 
| Spessore (T) | 0.08" | 
| E | 0.24" | 
| C | 0.61" | 
| B | 1 1/2" | 
| A. | 1 9/16" | 
| Larghezza (W) | 1.57" | 
| Spessore (T) | 2 mm | 
| D | 2" | 
| E | 6 mm | 
| X | 11 x 18 mm | 
| Y | 14 x 27 mm | 
| C | 15.5 mm | 
| B | 38 mm | 
| Larghezza (W) | 40 mm | 
| A. | 40 mm | 
| D | 50 mm | 
| Altezza (H) | 120 mm | 
Catalogo
Opuscolo
Certificazioni
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.