BULLONE A T C-FIX M
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
BULLONE A T C-FIX M
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- C-Fix Bullone a fissaggio rapido con barretta filettata
- Idoneo per profili a C 0-4
Specifiche
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Materiale | Acciaio |
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 700 N |
| E1 | 1800 N |
| E2 | 800 N |
| E2L | 800 N |
| E3 | 1500 N |
| E4 | 1300 N |
Catalogo
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.