Attacco travetto a barra
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Attacco travetto a barra
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Può essere installato su travi reticolari o ad I
- La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Non è necessario assemblaggio
- Nessun pezzo sciolto
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
Specifiche
| Carichi UL | ||||
| Pezzo numero | Installazione del Fissaggio Strutturale | Spessore della flangia | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
| CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
| CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| Carichi secondo FM | |||||
| Direzione del rinforzo | Dimensione tubazione | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| Parallelo | N/A | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
| Perpendicolare | N/A | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.