Accoppiatore di posizione P14, semplice, design internazionale
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Accoppiatore di posizione P14, semplice, design internazionale
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
              
              
  
  
  
              
  
  
  
              
              
  
  
  
              
              
  
  
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
              
  
  
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Prodotti correlati
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Caratteristiche
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifiche
| Fine | Semplice | 
| Materiale | Acciaio | 
| Versione del progetto | In tutto il mondo (materiali disponibili a livello globale) | 
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Referenza
Certificazioni
        Kontrollrådet PROD-130
      
      
              
          English
        
      
          
      ISO 15835
    
      
        ITB 
      
      
              
          English,Polish
        
      
          
      DoC KOT-2020-1328
    
      
        Kontrollrådet PROD-164
      
      
              
          English,Norwegian
        
      
          
      ISO 15835-1:2018
    
      
        DCL DCL CL 17020509
      
      
              
          English
        
      
          
      ISO 15835-1
    
      
        DCL DCL CL 24020920
      
      
              
          English
        
      
          
      ISO 15835-1
    
      
        DCL DCL CL 24020885
      
      
              
          Arabic,English
        
      
          
      ISO 15835-1
    
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.