P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design


P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Specifiche
Finitura | Semplice |
Materiale | Acciaio inossidabile duplex 2205 (EN 1.4462) |
Regolazione dell'accoppiatore | Standard |
Versione della progettazione | Mondiale (materiali disponibili globalmente) |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.