Accoppiatore di posizione P13, semplice, design internazionale
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Accoppiatore di posizione P13, semplice, design internazionale
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specifiche
| Fine | Semplice |
| Regolazione accoppiatore | Standard |
| Materiale | Acciaio |
| Versione del progetto | In tutto il mondo (materiali disponibili a livello globale) |
| Progettato per soddisfare ogni esigenza | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 tipo 1 (resa specificata 125%);ACI 318 tipo 2 (tensione specificabile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Referenza
Certificazioni
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.