Accoppiatore standard per riempimento erboso Interlok nVent LENTON, semplice
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Accoppiatore standard per riempimento erboso Interlok nVent LENTON, semplice
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Designed to splice the same diameter bars
- Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Specifiche
| Materiale | Ghisa |
| Fine | Semplice |
| Imballaggio | Standard |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Rapporto di collaudo
Certificazioni
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.