Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Settore idrico e acque reflue

ECONOMICI E RESISTENTI ALLA CORROSIONE

50103332_XXL.jpg

Massimizzare il valore negli impianti di trattamento dell'acqua

nVent HOFFMAN sfrutta decenni di esperienza nelle attività di trattamento dell'acqua per fornire prodotti convenienti, a partire dagli involucri non metallici e in acciaio inox resistenti alla corrosione fino alla gestione del raffreddamento e dell'umidità, che possono aiutare a prolungare la vita delle apparecchiature in questi ambienti gravosi.

  • Miglioramento del costo totale di proprietà in complessi ambienti normativi con vincoli di costo
  • Riscaldamento, raffreddamento, monitoraggio e assistenza per migliorare le prestazioni dell'armadio e prolungare la vita utile dei componenti

Con una vasta rete di vendita e fornitura, nVent HOFFMAN può fornire servizi di consulenza sulla gestione del programma in ogni fase del progetto.

Armadi

Stainless Steel Wall-Mounted Industrial Enclosures

Armadi industriali a parete in acciaio inossidabile

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch Type 4X

Armadio a porta singola con fermo a 3 punti, tipo 4X

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Armadio a parete in acciaio inossidabile Concept, tipo 4X

 Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Armadi da pavimento universali, tipo 4X

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

Scatole di giunzione in fibra di vetro e termoplastica

PolyPro Type 4X

PolyPro, tipo 4X

Missing media item.

Armadio per ambienti soggetti a condizioni estreme

Ultrx Type 4X

Ultrx, tipo 4X

Controllo della climatizzazione

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact

Unità SpectraCool Narrow compatta con protezione avanzata anticorrosione

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection

Unità SpectraCool Narrow con protezione avanzata anticorrosione

SpectraCool with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool con protezione avanzata anticorrosione

Filter Fan Shrouds Type 4/4X

Coperture del filtro della ventola, tipo 4/4X

Extreme Environments Air Conditioner

Condizionatore d'aria per ambienti soggetti a condizioni estreme

HMI e accessori

Hol-Sealers Hole Seal

Sigillanti e guarnizioni per fori

LED Light Kit

Kit di luci a LED

Window Kit Type 4 4X and 12

Kit per finestra, tipo 4 4X e 12

Corrosion Inhibitor

Inibitore della corrosione

Gestione di cavi e fili

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Copertura incernierata SS passante in acciaio inossidabile con sezione diritta, tipo 4X

RISORSE SETTORE IDRICO E ACQUE REFLUE