Richiesta di assistenza per unità di raffreddamento
Fase 1. Guida per trovare la soluzione al vostro problema:
1. Eccessiva formazione di condensa
- Armadio con classe di protezione inferiore a IP54
a. Controllare che la guarnizione in gomma autoadesiva tra il condizionatore d'aria e l'armadio sia stata applicata correttamente;
b. Controllare che i pannelli di chiusura del condensatore siano stati montati correttamente;
c. Controllare che non ci siano aperture nell'armadio;
2. Raffreddamento inadeguato
- La ventola interna funziona, la ventola esterna e il compressore funzionano in maniera intermittente
a. Pulire l'evaporatore
b. Assicurarsi che non ci siano cause esterne che limitino il flusso d'aria all'interno del circuito
- La ventola del condensatore e la ventola dell'evaporatore funzionano e il compressore funziona in modo intermittente
a. Intervento dell'interruttore di alta pressione, quando presente
Temperatura ambiente superiore a quella massima consentita dalla targhetta
- Aerare la stanza
Compili la descrizione dettagliata dell'errore e invii il modulo
- Filtro sporco
Pulire o, se necessario, sostituire il filtro sporco
- Condensatore di scambio sporco
Pulire il condensatore
- Corto circuito dell'aerazione
Assicurarsi che nessuna ostruzione o nessun ostacolo possa causare un corto circuito dell'aria di scarico
Controllare che siano rispettate le distanze minime da parete, soffitto, armadio elettrico o altro condizionatore d'aria, come indicato in questo manuale
b. Intervento della protezione termica del compressore
Temperatura dell'aria nell'armadio superiore al valore massimo consentito dalla targhetta dell'unità
Stesse cause e stessi rimedi segnalati nel punto 2.a
- La ventola interna funziona, la ventola esterna non funziona, il compressore funziona in modo intermittente
a. Guasto della ventola del condensatore elettrico
- Sostituire il condensatore elettrico
c. Guasto della ventola esterna
- Sostituire la ventola del condensatore
3. Nessun raffreddamento
- Nessuno dei componenti funziona
a. Nessuna tensione nell'unità
- Assicurarsi che le porte e gli interruttori siano chiusi
- Il compressore, la ventola del condensatore e la ventola dell'evaporatore funzionano
a. Carica insufficiente di gas nel sistema di raffreddamento
- Compili la descrizione dettagliata dell'errore e invii il modulo
b. Guasto meccanico del compressore
- Compili la descrizione dettagliata dell'errore e invii il modulo
- La ventola esterna e la ventola interna funzionano, il compressore non funziona;
a. Guasto della ventola del condensatore elettrico
- Sostituire la ventola del condensatore elettrico
b. Guasto della ventola dell'evaporatore
- Sostituire la ventola
- La ventola esterna, la ventola interna e il compressore funzionano
a. Termostato di regolazione guasto o impostato su una temperatura superiore a quella dell'armadio
3. ALLARME
- ALLARME
P1, P4, HA, LA, HP, SEC, HAS,
Compili la descrizione dettagliata dell'errore e invii il modulo.
Fase 2. Richiesta di assistenza per unità di raffreddamento
Se il problema del condizionatore d'aria persiste anche dopo l'esecuzione della procedura indicata, vi invitiamo a compilare il modulo seguente. Tenete a portata di mano i dati del condizionatore d'aria: dovrete inserirli nel modulo prima di procedere all'invio. Per le informazioni sul vostro prodotto, fate riferimento alla seguente immagine.