Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Le funzionalità aggiornate di PWA6000 ottimizzano ancora di più la lavorazione del filo per i clienti

Scelto perché permette di ottimizzare la produzione di fili riducendo i tempi di lavorazione fino al 75%, Wire Processing Center PWA6000 di nVent HOFFMAN è ora in grado di gestire con precisione anche i fili lunghi solo 115 mm (4,5") e di tagliare e spellare fili con sezione massima di fino a 6 mm2 (10 AWG).

PWA6000 automatizza completamente il taglio alla lunghezza desiderata, la spelatura, la crimpatura, la marcatura e l'avvolgimento dei fili, aumentando la produttività, per garantire qualità costante ed elevata precisione. La macchina inserisce automaticamente i puntalini su entrambi i lati e contrassegna i fili. I fili finiti vengono collocati su nastri adesivi, in un ordine predefinito, per ottimizzare il prelievo dei prodotti per il processo di assemblaggio.

La nuova funzionalità che consente di utilizzare lunghezze di filo più corte, insieme al processo completamente automatizzato per i fili prefabbricati, ottimizza il processo di cablaggio dei quadri e riduce la quantità di materiale necessario, con un minor costo per il cliente.

Vantaggi per il cliente:

  • Ottimizza la lavorazione dei fili
  • Fa risparmiare spazio nel passacavo
  • Riduce gli scarti