Il telaio passacavi nVent ora offre una protezione migliore contro polvere e particelle
nVent HOFFMAN ha migliorato la protezione contro polvere e particelle per il telaio per cavi superiore della sua gamma di armadi a pavimento in lamiera d'acciaio conformi a IEC, assicurandone un grado di protezione IP55.
I pannelli sono ora dotati di una guarnizione PUR che garantisce una tenuta sicura. Il telaio è dotato di una serie di fori da 25 mm in tutte le direzioni per maggiore compatibilità con gli accessori di montaggio, come le staffe CCI con tecnologia a scatto per un inserimento più rapido e semplice.
Nell'ambito dell'aggiornamento a IP55, nVent ha aggiornato anche i pannelli laterali per supportare il suo innovativo sistema brevettato di fissaggio rapido, che può essere utilizzato anche insieme ai pannelli laterali modulari.
Ecco i vantaggi principali dei telai passacavi migliorati:
• grado di protezione IP migliorato;
• tempi di assemblaggio ridotti;
• compatibilità con gli accessori di installazione;
• supporto per il sistema di fissaggio rapido nVent HOFFMAN
Per ulteriori informazioni sui telai passacavi migliorati è possibile contattare il rappresentante nVent HOFFMAN locale.