Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

Protezione parapioggia in acciaio inox nVent HOFFMAN, MSST, riprogettata per una maggiore facilità d'uso

nVent ha migliorato il design della protezione antipioggia in acciaio inossidabile nVent HOFFMAN, MSST, per consentire ai clienti di ottenere in modo più rapido e semplice la protezione aggiuntiva di cui hanno bisogno per gli armadi a pavimento.

Per la massima protezione dei componenti elettrici dagli agenti atmosferici, la protezione MSST viene montata sulla parte superiore dell'armadio per creare un tetto inclinato che impedisce l'accumulo di acqua o il gocciolamento all'interno dell'armadio quando la porta è aperta. La protezione antipioggia protegge inoltre la guarnizione della porta dall'acqua e dalle radiazioni UV.

Grazie al nuovo design, la protezione MSST è più facile da montare e non richiede fori nell'armadio, cosa che permette di mantenerne inalterato il grado di protezione IP. La protezione antipioggia viene collocata sull'armadio tramite la piastra, utilizzando due piastre a L su entrambi i lati dell'armadio. La protezione antipioggia viene collocata sulla piastra del tetto e fissata attraverso i fori presenti sulla piastra del tetto.

La protezione MSST è compatibile con armadi singoli e affiancati a pavimento.

Maggiori informazioni