nVent sviluppa un armadio modulare IEC con porta a vetri preassemblata e telaio a battente per le aziende di energia elettrica
nVent HOFFMAN ha introdotto un armadio modulare conforme a IEC con porta a vetri preassemblata e telaio a battente che facilita il montaggio di apparecchiature di controllo da 19" per le aziende di energia elettrica. Il design dell'armadio è in linea con le dimensioni e i requisiti tecnici delle sottostazioni elettriche.
Basato sul telaio standard nVent HOFFMAN MCS, l'armadio modulare IEC ha una cerniera che si apre fino a un angolo di 180° senza influire sulla classe di carico di 1800 N dell'armadio e dispone di una porta vetrata di serie per offrire agli operatori una visione chiara dei componenti interni.
L'armadio modulare IEC è compatibile con gli accessori standard della gamma di armadi modulari nVent HOFFMAN, consentendo ai clienti di personalizzare in modo economico la propria soluzione e ridurre i tempi di consegna.
- Ecco i vantaggi principali della soluzione
- Riduzione dei tempi e dei costi di assemblaggio
- Capacità di carico testata
- Compatibilità con gli accessori per armadi modulari nVent HOFFMAN
- Conformità a IP55
Per ulteriori informazioni sull'armadio modulare IEC con porta vetrata preassemblata e telaio girevole è possibile contattare il rappresentante nVent locale.