Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Nuovo grado di protezione IP per le porte parziali

Nell'ambito del suo continuo impegno verso il miglioramento, nVent ha riprogettato i profili e la staffa anteriore dei prodotti DIP nVent HOFFMAN per aumentare la sicurezza del fissaggio e mantenere prestazioni elevate in ambienti con vibrazioni.

Ora, il vettore forza sulla parte anteriore della staffa applica una pressione uniforme all'armadio, grazie a una superficie di contatto scorrevole sul retro del supporto che converte la coppia di serraggio in una forza orizzontale precisa. Anche il supporto posteriore del profilo è stato adattato per distribuire uniformemente la pressione di contatto sui perni di contatto.

Come in precedenza, i profili consentono il montaggio semplice e pratico di un'ampia gamma di accessori. Il profilo stesso è facile da installare con solo una vite, senza la necessità di alcuna modifica, pertanto il grado di protezione dell'armadio resta inalterato.

Vantaggi per il cliente:

  • Progettato per una facile installazione
  • Consente il montaggio di un'ampia gamma di accessori
  • Non necessita di alcuna modifica; grado di protezione inalterato

Per qualsiasi domanda, contattare il rappresentante di vendita nVent HOFFMAN di zona. Grazie per il vostro sostegno nel tempo.