Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Machine Building North Thumbnail

Le innovative soluzioni nVent HOFFMAN saranno presentate il 10 aprile alla Machine Building North

Le innovative soluzioni nVent HOFFMAN saranno presentate il 10 aprile alla Machine Building North
DTM, PWA 6000 e prodotti per il controllo della climatizzazione saranno presenti negli stand 87 e 88 della fiera di Manchester, Regno Unito

nVent presenterà le ultime innovazioni in materia di protezione dei sistemi e software di automazione il 10 aprile negli stand 87 e 88 del Machine Building North di Manchester. La fiera è incentrata sulle tecnologie e le tendenze nel settore della costruzione di macchine, dell'automazione, della robotica e dei macchinari industriali.
I partecipanti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo dei prodotti e parlare con gli specialisti nVent HOFFMAN per conoscere le migliori pratiche per semplificare la progettazione, rendere i sistemi resistenti e aumentare la produttività.

I prodotti presentati alla fiera includono:

Software Design to Manufacturing (DTM), una soluzione ingegneristica collaudata e semplice che consente a progettisti e produttori di pianificare e progettare armadi elettrici e sistemi di controllo. Automatizza la costruzione dei quadri attraverso flussi di lavoro 2D/3D intelligenti, utilizzando una riproduzione digitale per generare dati che guidano i processi di produzione a valle.

Una valida offerta di macchinari nVent, che include centri di modifica degli armadi, macchine per il taglio e la lavorazione dei cavi, supporta la piattaforma software. E l'utilizzo congiunto delle soluzioni software e hardware di nVent aiuta i produttori di quadri a massimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e aumentare la produttività e i tempi di attività.

La macchina per l'assistenza al cablaggio personale nVent HOFFMAN PWA6000 fornisce rapidamente il cavo giusto quando serve. La macchina ottimizza la produzione dei cavi, riducendo i tempi di lavorazione fino al 75%. Offre inoltre il vantaggio di poter ricevere input da un sistema CAE per visualizzare il percorso dei cavi sulla piastra di montaggio. Questa funzionalità all'avanguardia consente ai clienti di risparmiare molto tempo, in particolare per i quadri di controllo che richiedono un ingente cablaggio. Consente inoltre di ottimizzare le risorse in termini di manodopera.

Sarà inoltre presentata una selezione dei condizionatori e dei refrigeratori nVent HOFFMAN leader del settore. Il marchio nVent HOFFMAN offre una gamma completa di soluzioni per il controllo della climatizzazione che mantengono i dispositivi elettronici alla temperatura ottimale per massimizzare il ciclo di vita dei componenti, ridurre le spese in conto capitale e garantire il funzionamento regolare della vostra attività.

I partecipanti potranno inoltre scoprire la gamma completa di armadi elettrici nVent HOFFMAN, progettati per proteggere in modo affidabile i sistemi di automazione e controllo per applicazioni industriali, infrastrutturali e commerciali in tutto il mondo. Gli armadi nVent sono conformi ai più elevati standard di sicurezza e qualità e al tempo stesso vanno incontro alle esigenze dei clienti, grazie a soluzioni modulari e scalabili e a un servizio di assistenza disponibile in loco a livello globale.

Venite a trovarci agli stand 87 e 88

Scoprite di più sulle ultime soluzioni nVent il 10 aprile al Machine Building North: vi aspettiamo!

Registratevi qui.